SILVYN® KSE-M
SILVYN® KSE-M - metrické hadicové šroubení s integrovanou pružinou EMV pro SILVYN® FPAS
Výhody
- Rychlá montáž
- Ochrana proti vibracím
- Navíc odlehčení tahu kabelu
- Přídavné utěsnění kabelu
- Optimální připojení stínění (EMC)
Oblasti použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Všude tam, kde stíněné kabely a vodiče potřebují dodatečnou ochranu
Vlastnosti výrobku
- Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Demontáž se provádí šroubovákem
Odkazy na normy / schválení
- UL File No. E308201
Konstrukce
- Metrický připojovací závit
- EMC kabelová vývodka
- Horní část s integrovaným celoobvodovým ozubením
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice
-
Certifikace
- IEC EN 61386-23
-
Na vyžádání:
- bez pružiny EMC
-
Barva
- RAL 9005 černá, UV odolná
-
Materiál
- Poniklovaná mosaz
PA 66
bezhalogenový -
Krytí
- Hadice: IP 66
Kabel: IP 68 -
Teplotní rozsah
- -30 °C až +100 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.