Monitorovací zařízení pro datové kabely

ETHERLINE® GUARD

Doposud existovaly pouze dvě alternativy údržby strojů a zařízení: buď byly díly vyměněny pouze tehdy, pokud již byly vadné, nebo funkční díly byly preventivně vyměňovány v určitých intervalech. Díky Průmyslu 4.0 a digitalizaci však existuje efektivnější alternativa reaktivní nebo preventivní údržby: prediktivní údržba.

Etherline 222

Přestože vysoce flexibilní a robotické kabely od společnosti LAPP obvykle vydrží mnoho let, v situacích s vysoce dynamickými, náročnými pohyby s vysokou rychlostí a silným kroucením je výhodné a nákladově efektivní kabely monitorovat, aby se předešlo neočekávaným prostojům.

ETHERLINE® GUARD je stacionární monitorovací zařízení, které sleduje životnost, účinnost a výkonnost datového kabelu a snižuje riziko poruchy na koncovém zařízení.

Vlastnosti

  • Kompaktní rozměry 75,5 x 48,5 x 32 mm
  • Jednoduché uvedení do provozu s automatickým nastavením parametrů
  • Nepotřebuje nové datové vedení ani změny v konstrukci kabelu
  • Dodatečná montáž do stávající struktury sítě je možná kdykoli
  • K dispozici ve dvou verzích: kabelová LAN verze a bezdrátová Wi-Fi verze

Výhody

  • Včasná predikce vadného kabelu v zařazení, nižší náklady na údržbu
  • Menší počet plánovaných prostojů, zvýšení výkonnosti vašeho zařízení
  • Spolehlivá cloudová komunikace díky rozhraní MQTT (vyhodnocení stavu/dat, nastavení, konfiguraci WiFi, aktualizaci atd.).

Aplikace

  • Použití v sítích založených na Ethernetu pro automatizační techniku
  • Vhodné pro datové linky podle přenosového standardu 100BASE-TX (až 100 Mbit/s) podle IEEE 802.3
  • Vhodné i pro aplikace EtherCAT, EtherNET/IP a 2párový PROFINET
Obr%C3%A1zekC

 

Přístroj je napájen 24 V DC, je odolný proti vibracím a nárazům podle normy DIN EN 60529 a je určen pro teplotní rozsah -40 °C až +75 °C. Je zapojen do uzlu datového kabelu mezi kritickou aplikací nebo kabelem, který má být monitorován, a řídicí jednotkou. Více informací o produktu naleznete ve videu: 

 

 

Uvedení do provozu probíhá během několika minut pomocí automatizované a samoučící se parametrizace ("teach-in"). Spouště se jednoduše stisknutím tlačítka nebo přes webové rozhraní. Nastavení přes webové rozhraní si můžete prohlédnout v následujícím videu: 

 

guard1

Kabelová varianta

ETHERLINE® GUARD PM03T

guard2

Bezdrátová varianta WLAN

ETHERLINE® GUARD PM020TWA

csm 1200x628 21ed70e96c