Automatizace (snímače pro ethernet)

Sensors v2

V průmyslové komunikaci jsou snímače počátečními zdroji dat. Datová komunikace z těchto snímačů může využívat téměř jakýkoli druh protokolu a komunikačního standardu. V poslední době stále více výrobců snímačů používá pro komunikaci průmyslový Ethernet. Existují různé standardy Ethernetu, které je třeba vzít v úvahu při výběru správného kabelu Ethernet. Dále je třeba vzít v úvahu specifické požadavky týkající se flexibility, chemické odolnosti, vlastností materiálu, CPR nebo schválení.

Single Pair Ethernet, nejnovější standard na trhu, může být perfektním řešením pro senzorovou komunikaci budoucnosti.

Průmyslová komunikace made by LAPP

  • konektory M8 a M12 v kovovém nebo plastovém provedení
  • patch kabely pro vysoce flexibilní a robotické aplikace
  • řešení pro Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7

Kabely pro ETHERNET a PROFINET

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC    
ETHERLINE FD P FC Cat.5    
ETHERLINE FD P Cat.5e 4x2xAWG26/19    
ETHERLINE FD P Cat.6    
ETHERLINE Cat.6A Y    
ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A    

Datový kabel se senzorem

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 4x0,34    

Kabely pro Single Pair Ethernet

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE T1 Y FLEX 1x2x22/7AWG    

M8, M12 a RJ45

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC    
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC    
ED-IE-AX-5-PN-20-FC