Instalatéři a výrobci kabelové konfekce

V průmyslové komunikaci je klíčová část instalace datových sítí realizována instalátory, svazky a systémovými integrátory. Zajišťují, že všechny spojovací části jsou připraveny k zasunutí nebo dokonce k finálnímu připojení celého systému Systém se může skládat z různých protokolů, standardů, délek a aplikací, což vytváří specifické požadavky na každou položku. Často je třeba kabelové spojení přeříznout a zapojit přímo na místě.
Podobnou práci v různém čase provádějí společnosti a oddělení MRO. Provádějí plánované a v případě potřeby i neplánované opravy rozbitých dílů. Často potřebují být rychlé a používat správné a spolehlivé komponenty.
Kabelové řešení made by LAPP
- produkty s klasifikací CPR
- střih na míru podle potřeb
- řešení pro Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
Kabely pro ETHERNET
Kabely pro PROFINET
Patch kabely RJ45 Cat. 6A
Kabely pro PROFIBUS
Číslo výrobku | Název produktu | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 | ||||
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64 | ||||
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 | ||||
UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64 |
Kabely pro ASI sběrnice
CAN
Konektory M8, M12 a RJ45
Číslo výrobku | Název produktu | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC | ||||
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC | ||||
ED-IE-AX-5-PN-20-FC |
Průmyslové switche
Číslo výrobku | Název produktu | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|
ETHERLINE ACCESS PNF04T | ||||
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN |