Potravinářský průmysl

Food Beverage v2

Potravinářský průmysl je velmi specifické odvětví s vysokou poptávkou po automatizaci. Potravinářský průmysl je často srovnáván s automobilovým - je to díky několika podobností, jako je například vysoké zaměření na kvalitu, efektivitu výroby a bezpečnost pro cílového spotřebitele.

Klíčové je také zajištění a dodržování vysokých hygienických standardů. Obsluha strojů vždy představuje riziko, a proto moderní výrobní linky jsou plně automatizované a ke zpracování produktů používají roboty. Výrobní proces je vizuálně kontrolován průmyslovými kamerami, aby byla zajištěna konzistentní kvalita a aby se zabránilo jakémukoli druhu kontaminace. K dispozici jsou také váhy a 3D skenery, které zajišťují dokonalé porcování jednotlivých produktů.

Všechny výrobní linky je třeba pravidelně udržovat. Díky moderním technologiím, jako je prediktivní údržba, jsou operátoři informováni o aktuálním stavu kritických částí, a zejména těch, které jsou vystaveny největšímu namáhání, což znamená, že jsou často přemisťovány, ohýbány, krouceny nebo čištěny agresivními čisticími prostředky.

Aby moderní výrobní linky splnily všechny výše uvedené požadavky, potřebují solidní a spolehlivou datovou síť, která má dostatečnou kapacitu pro zpracování velkého množství dat.

Průmyslová komunikace made by LAPP

  • kabely s dlouhou životností
  • hygienické provedení
  • produkty s certifikací ECOLAB

Kabely pro ETHERNET a PROFINET

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE Y FC Cat.5  
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22  
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26  
ETHERLINE PN CAT.7 FRNC A  
ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC  
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26  

Patch kabely RJ45 Cat. 6A

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK  

Konektory M12 a RJ45

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC  
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC  
ED-IE-AX-5-PN-20-FC  

Průmyslové switche

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE ACCESS PNF04T  
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN  

Hygienické provedení: propojovací kabely k senzorům

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD  

Hygienická kabelová vývodka

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP HYGIENIC M12X1.5