Veřejná doprava (autobusy)

Buses 1500x1000

Moderní výrobci autobusů byli ovlivněni rostoucími požadavky na datovou komunikaci uvnitř jejich vozidel. Velmi důležitým tématem je v poslední době také bezpečnost v případě požáru. V městských a meziměstských autobusech jsou různé aplikace, které zahrnují informační obrazovky, jízdenkové systémy, platební terminály, kamery, přístupové body k internetu nebo multimediální aplikace. To vše zvýšilo objem dat. K jeho přenosu se používají flexibilní ethernetové kabely. Pro zajištění bezpečnosti cestujících jsou preferovány bezhalogenové verze.

Existují další požadavky, jako je regulace R118 a zpomalení hoření.

Průmyslová komunikace made by LAPP

  • Kabelová řešení pro Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
  • Kompaktní a flexibilní kabely pro snadnější instalaci uvnitř sběrnice
  • Přizpůsobené délky ethernetových propojovacích kabelů dle potřeb zákazníka
  • Výrobky podle předpisu R118
  • Široký sortiment bezhalogenových produktů zpomalujících hoření
  • Mezinárodní normy a schválení

Kabely pro ETHERNET a PROFINET

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FLEX FC  
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX  
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26  
ETHERLINE Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn  
UNI LAN1000 S/FTP Cat.7LSZH 4x2xAWG23/1  
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26  

Konektory M12 a RJ45

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC  
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC  
ED-IE-AX-5-PN-20-FC