Výrobci strojů a Robotika

Pro Vaše stroje a zařízení máme v portfoliu celou řadu připojovacích kabelů s velkými průřezy, mnohažilových ovládacích kabelů, servokabelů vhodných pro příležitostný pohyb, flexibilní aplikace nebo také vysoce dynamické aplikace. Pro bezpečné upevnění kabelu na stroji doporučujeme naše kabelové vývodky. Pro zajištění dostatečné rychlosti komunikace a řízení jsou připraveny sběrnicové kabely a produkty pro ethernet nebo síťovou techniku budov. Máme pro Vás řešení, i když hledáte dodatečnou ochranu kabelů – vyberte si z řady ochranných hadic nebo energetických nosičů.
Každá výrobní linka se skládá z různých strojů a zařízení. Každá aplikace má specifické potřeby týkající se datových kabelů, jako jsou maximální přenosové rychlosti, teplotní odolnost, EMC, odolnost proti ohybu a kroucení nebo mechanická a chemická odolnost.
Průmyslová komunikace made by LAPP
- řešení pro vysoce flexibilní a robotické aplikace
- schválení materiálů pro použití v automobilovém průmyslu
- materiály v bez halogenovém provedení
Kabely pro ETHERNET a PROFINET
Patch kabely RJ45 Cat. 6A
Optické kabely
Konektory M8, M12 a RJ45
Číslo výrobku | Název produktu | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC | ||||
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC | ||||
ED-IE-AX-5-PN-20-FC |