ETHERLINE® ACCESS průmyslové switche
Průmyslová síťová řešení pro Vaši inteligentní továrnu
Pokud jde o průmyslovou komunikaci, všechny komponenty musí být vzájemně sladěny a dokonale zapadat. O to se starají naše průmyslové switche dodávané pod značkou ETHERLINE® ACCESS. Nově při ještě jednodušší instalací Vám aktivní síťové prvky mohou zaručit stálou kvalitu přenosu dat i za drsných provozních podmínek.
Přehled produktů:
- NAT router s funkcí firewall
- PROFINET® switche v plochém provedení
- Neřízené switche v plochém provedení
- Řízené switche
- Neřízené switche
Vlastnosti a výhody produktu:
- Redundantní napájení
- Vysoká dostupnost dat - kruhová topologie
- Bezúdržbové - bez ventilátoru
- Odolné kovové pouzdro vhodné pro montáž na DIN lištu
NAT router s funkcemi brány firewall

Vlastnosti:
- NAT (Basic NAT, NAPT) a předávání portů
- Integrovaná funkce brány firewall
- Porty RJ45: 10/100BaseT(X)
- Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
- Provozní napětí: 18 - 30 VDC
- UL 61010
Výhody:
- Kompaktní konstrukce s vysokou hustotou portů
- Snadná instalace v existujících sítích (NAT)
- Jednoduchá konfigurace přes webové rozhraní
- Prostorově úsporná a průmyslová montáž na DIN lištu
Produkty:
Ke stažení:
PROFINET® switche v plochém provedení

Vlastnosti:
- PROFINET® switche se 4, 8 a 16 porty
- PROFINET® Conformance Class B
- Prioritizace telegramů PROFINET®
- Detekce sousedních přístrojů LLDP
- RJ45 porty: 10/100BaseT(X)
- Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
- Provozní napětí: 18 - 30 VDC
- UL 61010
Výhody:
- Kompaktní konstrukce s vysokou hustotou portů
- Jednoduchá konfigurace přes webové rozhraní
- Prostorově úsporná a průmyslová montáž na DIN lištu
Produkty:
Neřízené switche v plochém provedení

Vlastnosti:
- Switche s 5, 8 a 16 porty
- RJ45 Porty: 10/100BaseT(X)
- Teplotní rozsah: -25 °C až 60 °C
- Provozní napětí: 18 - 30 VDC
- UL 61010
Výhody:
- Kompaktní konstrukce s vysokou hustotou portů
- Zařízení podporující PROFINET®
- Prostorově úsporná a průmyslová montáž na DIN lištu
Produkty:
Řízené switche
Vlastnosti:
- Switche s 6, 8 a RJ45 porty, 10/100 BaseT(X)
- Switche s 8 RJ45 porty s 2 SFP porty 10/100/1000 BaseT(X)
- Velikost vyrovnávací paměti paketů: 1 Mbit
- Redundantní napájení: 24 VDC
- Podporované protokoly: HTTP, Telnet, EtherNet / IP, Modbus / TCP, IPv6 a mnoho dalších
- Teplotní rozsah: -40 ° C až 75 ° C
- UL 61010
Odolnost:
- Rázy: IEC 60068-2-27
- Volný pád: IEC 60068-2-32
- Vibrace: IEC 60068-2-6
Výhody:
Kompletní řešení z jednoho zdroje
Produkty:
Neřízené switche

Vlastnosti:
- Switche s 5, 8 a 16 porty
- RJ45 porty: 10/100/1000 BaseT(X)
- Velikost vyrovnávací paměti: 1Mbit
- Broadcast storm protection
- Redundatní napětí:24 VDC
- Teplotní rozsah: -10 °C až 60 °C
- UL 61010
Odolnost:
- Rázy: IEC 60068-2-27
- Volný pád: IEC60068-2-32
- Vibrace: IEC 60068-2-6
Výhody:
- Kompletní řešení z jednoho zdroje
Produkty: