Průmyslové switche

ETHERLINE® ACCESS

Rýchlosť, spoľahlivosť a efektivita sú dnes základnými požiadavkami pri prenose dát v priemyselnom sektore. Káble, konektory a dnes už aj switche od spoločnosti LAPP spĺňajú vyššie spomínané požiadavky. Keďže sme si za svoj cieľ stanovili ponúkať našim zákazníkom komplexné riešenie pre konektivitu, rozšírili sme naše portfólio o switche značkou ETHERLINE® ACCESS.

Obr%C3%A1zek1

Základním a nejpoužívanějším switchem v průmyslu je switch neřízený. Je to jednoduché plug and play zařízení, které má vlastní zdroj napájení a chlazení bez ventilátoru, a proto nevyžaduje údržbu. Nestačí vám neřízený switch? Potřebujete zrcadlit porty nebo optický výstup? V našem portfoliu naleznete také řízené switche, které kromě osmi portů RJ45 mají i dva porty SFP pro připojení kabelů s optickými vlákny.

switch2
Obr%C3%A1zek3

Neřízené switche ETHERLINE® ACCESS U

  • Switche s 5, 8 a 16 porty
  • RJ45 porty: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Redundatní napětí: 24 V AC /V DC
  • Teplotní rozsah: -10 °C až 60 °C
  • UL 61010

Ke stažení:

 

 

Obr%C3%A1zek4

Neřízené switche v plochém provedení ETHERLINE® ACCESS UF

  • Switche s 5, 8 a 16 porty
  • RJ45 Porty: 10/100BaseT(X)
  • Kompaktní konstrukce s vysokou hustotou portů
  • Zařízení podporující PROFINET®
  • Teplotní rozsah: -25 °C až 60 °C
  • Provozní napětí: 18 - 30 VDC
  • UL 61010
Obr%C3%A1zek5

 

 

Obr%C3%A1zek6

Řízené switche ETHERLINE® ACCESS M

  • Switche s 6, 8 a RJ45 porty, 10/100 BaseT(X)
  • Switche s 8 RJ45 porty s 2 SFP porty 10/100/1000 BaseT(X)
  • Velikost vyrovnávací paměti paketů: 1 Mbit
  • Redundantní napájení: 24 VDC
  • Podporované protokoly: HTTP, Telnet, EtherNet / IP, Modbus / TCP, IPv6
  • Teplotní rozsah: -40 ° C až 75 ° C
  • UL 61010

Ke stažení:

 

Obr%C3%A1zek7

PROFINET® switche v plochém provedení ETHERLINE® ACCESS PNF

  • Switche se 4, 8 a 16 porty
  • PROFINET® Conformance Class B
  • Prioritizace telegramů PROFINET®
  • Detekce sousedních přístrojů LLDP
  • RJ45 porty: 10/100BaseT(X)
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
  • Provozní napětí: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Ke stažení:

Obr%C3%A1zek8

 

 

Obr%C3%A1zek10

NAT router s funkcemi brány firewall

  • NAT (Basic NAT, NAPT) a předávání portů
  • Integrovaná funkce brány firewall
  • Porty RJ45: 10/100BaseT(X)
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
  • Provozní napětí: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Ke stažení:

 

Obr%C3%A1zek11

Neřízené switche ETHERLINE® ACCESS U IP67

  • Switche s 8 porty pro konektory M12 s kódováním D
  • PROFINET® Conformance Class B
  • M12 porty: 10/100BaseT(X)
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
  • Provozní napětí: 18 - 30 VDC
  • Krytí IP 67
  • UL 61010

Ke stažení:

csm 1200x628 21ed70e96c