ETHERLINE® ACCESS průmyslové switche

Průmyslová síťová řešení pro Vaši inteligentní továrnu

Pokud jde o průmyslovou komunikaci, všechny komponenty musí být vzájemně sladěny a dokonale zapadat. O to se starají naše průmyslové switche dodávané pod značkou ETHERLINE® ACCESS. Nově při ještě jednodušší instalací Vám aktivní síťové prvky mohou zaručit stálou kvalitu přenosu dat i za drsných provozních podmínek.

Přehled produktů:

  • NAT router s funkcí firewall
  • PROFINET® switche v plochém provedení
  • Neřízené switche v plochém provedení
  • Řízené switche
  • Neřízené switche

Vlastnosti a výhody produktu:

  • Redundantní napájení
  • Vysoká dostupnost dat - kruhová topologie
  • Bezúdržbové - bez ventilátoru
  • Odolné kovové pouzdro vhodné pro montáž na DIN lištu

NAT router s funkcemi brány firewall

ETHERLINE ACCESS STEP 3-NAT Firewall rgb v002

Vlastnosti:

  • NAT (Basic NAT, NAPT) a předávání portů
  • Integrovaná funkce brány firewall
  • Porty RJ45: 10/100BaseT(X)
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
  • Provozní napětí: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Výhody:

  • Kompaktní konstrukce s vysokou hustotou portů
  • Snadná instalace v existujících sítích (NAT)
  • Jednoduchá konfigurace přes webové rozhraní
  • Prostorově úsporná a průmyslová montáž na DIN lištu

Produkty:

 

 

PROFINET® switche v plochém provedení

PROFINET switches

Vlastnosti:

  • PROFINET® switche se 4, 8 a 16 porty
  • PROFINET® Conformance Class B
  • Prioritizace telegramů PROFINET®
  • Detekce sousedních přístrojů LLDP
  • RJ45 porty: 10/100BaseT(X)
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 75 °C
  • Provozní napětí: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Výhody:

  • Kompaktní konstrukce s vysokou hustotou portů
  • Jednoduchá konfigurace přes webové rozhraní
  • Prostorově úsporná a průmyslová montáž na DIN lištu

Produkty:

Neřízené switche v plochém provedení

ETHERLINE ACCESS UF05T Product 1

Vlastnosti:

  • Switche s 5, 8 a 16 porty
  • RJ45 Porty: 10/100BaseT(X)
  • Teplotní rozsah: -25 °C až 60 °C
  • Provozní napětí: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Výhody:

  • Kompaktní konstrukce s vysokou hustotou portů
  • Zařízení podporující PROFINET®
  • Prostorově úsporná a průmyslová montáž na DIN lištu

Produkty:

Řízené switche

Vlastnosti:

  • Switche s 6, 8 a RJ45 porty, 10/100 BaseT(X)
  • Switche s 8 RJ45 porty s 2 SFP porty 10/100/1000 BaseT(X)
  • Velikost vyrovnávací paměti paketů: 1 Mbit
  • Redundantní napájení: 24 VDC
  • Podporované protokoly: HTTP, Telnet, EtherNet / IP, Modbus / TCP, IPv6 a mnoho dalších
  • Teplotní rozsah: -40 ° C až 75 ° C
  • UL 61010

Odolnost:

  • Rázy: IEC 60068-2-27
  • Volný pád: IEC 60068-2-32
  • Vibrace: IEC 60068-2-6

Výhody:

Kompletní řešení z jednoho zdroje

Produkty:

Neřízené switche

ETHERLINE ACCESS U16T rgb v002

Vlastnosti: 

  • Switche s 5, 8 a 16 porty
  • RJ45 porty: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Velikost vyrovnávací paměti: 1Mbit
  • Broadcast storm protection
  • Redundatní napětí:24 VDC
  • Teplotní rozsah: -10 °C až 60 °C
  • UL 61010

Odolnost:

  • Rázy: IEC 60068-2-27
  • Volný pád: IEC60068-2-32
  • Vibrace: IEC 60068-2-6

Výhody:

  • Kompletní řešení z jednoho zdroje

Produkty: