ETHERLINE® ROBOT PN

Průmyslový ethernet kabel Cat.5e pro vysoce flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R.

Popis a vlastnosti:

  • PROFINET typ R
  • Cat.5e, 2x2xAWG22/19: 10/100 Mbit/s
  • Vhodný pro aplikace: PROFINET, EtherCAT a EtherNet/IP
  • Testován: 5 milionů cyklů vlečného řetězu + 5 milionů torzních cyklů
  • Schváleno výrobci sdruženými v AIDA (Automation Initiative of German Automobile)
  • UL certifikát pro severoamerický trh
  • PWIS free (neobsahuje silikon)


Aplikace:

  • Robotické aplikace (PROFINET typ R)
  • Torzní i lineární pohyby
  • Automotive

Doporučené příslušenství:

  • EPIC® DATA RJ45
    Průmyslový konektor Ethernet, který lze montovat na místě, RJ45, přímý a úhlový, IP20, vhodný až pro 10 Gbitů/s, manažer žil s barevným kódováním PROFINET nebo TIA.

Vlastnosti a výhody:

  • Barevné značení pro snadnou montáž
  • Montáž bez nástrojů

Konektory najdete v online katalogu:

21700651   ED-IE-AXS-5-PN-20-FC
21700638 ED-IE-90-6A-PN-20-FC