Plněné energetické řetězy

Tři produktové řady energetických řetězů – výběr je na Vás:

csm connect-bilder3 fe29347394
1

Basic chain

  • Nylonové nebo ocelové energetické řetězy s vysoce flexibilními kabely, ochrannými hadicemi kabelů, hydraulickými nebo pneumatickými hadicemi bez koncovek, jako jsou konektory nebo armatury.
2

Core chain

  • Nylonové nebo ocelové energetické řetězy s vysoce flexibilními kabely, ochrannými hadicemi kabelů, hydraulickými nebo pneumatickými hadicemi včetně koncovek (konektorů, armatur).
  • Kompletní jednotka energetického řetězu se systémovou zárukou.
3

Extended chain

  • Nylonové nebo ocelové energetické řetězy s vysoce flexibilními kabely, ochrannými hadicemi kabelů, hydraulickými nebo pneumatickými hadicemi včetně koncovek (konektorů, armatur) a funkčních celků jako jsou tažná ramena nebo nosné konstrukce.

Nabízíme 3 možné varianty energetických řetězů:

4

Nylonové energetické řetězy

  • Energetické řetězy z nylonu (polyamidu PA 6) pro standardní samonosné nebo kluzné aplikace nebo aplikace s kruhovým pohybem.
  • Pro použití ve standardních aplikacích.
  • K dispozici je otevřené nebo plně uzavřené provedení.
5

Ocelové energetické řetězy

  • Energetické řetězy z oceli (pozinkované nebo nerezové) pro standardní samonosné nebo kluzné aplikace nebo aplikace s kruhovým pohybem.
  • Ideální pro náročnější prostředí (např. extrémně nízké nebo vysoké teploty, horké třísky atd.).
  • K dispozici je otevřené nebo plně uzavřené provedení.
6

Kombinované energetické řetězy

  • Energetické řetězy z kombinovaných materiálů (např. nylonové bočnice s hliníkovým rámem nebo hliníkovými kryty atd.) pro mimořádné požadavky.
  • Kombinace nylonových, hliníkových nebo ocelových dílů schopných odolávat drsnému prostředí zvyšuje životnost řetězu při zachování optimálních nákladů.
  • K dispozici je otevřené nebo plně uzavřené provedení.