Vybírejte servokonfekci od experta na výrobu servokabelů a konektorů

teaser-03 bez prvku

OBJEVTE VÝHODY ÖLFLEX®  CONNECT SERVO

➤ Nabídka servokonfekce do 24 hodin 

➤ Termín dodání na vybranou servokonfekci Siemens 2-3 týdny

➤ 100% garance kvality díky poloautomatické výrobě 

SERVOKONFEKCE DLE STANDARDU SIEMENS

➤ Napájecí kabely pro SINAMICS s brzdou i bez brzdy       

➤ Napájecí kabely pro SINAMICS S120 BOOKSIZE

➤ Signálové kabely Drive CLiQ                                                 

➤ Signálové kabely pro enkodéry

➤ Pro statické (6FX5002) i vysoce flexibilní (6FX8002) aplikace

➤ Objednávky v malých i velkých množstvích

➤ Dostupné v libovolných délkách

Nejběžnější typy 6FX8002 a 6SL3060 skladem

Vyhledávač servokonfekce - snadné vyhledání objednacího čísla

➤ S možností individuálního provedení (např. vlastního potisku nebo balení)

SERVOKONFEKCE DLE DALŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH STANDARDŮ

➤ SEW, LENZE, ROCKWELL

CORE LINE PVCpro statické a nenáročné pohyblivé aplikace

CORE LINE PURpro vysoce flexibilní aplikace

Objednávky v malých i velkých množstvích

➤ Dostupné v libovolných délkách

Vyhledávač servokonfekce - snadné vyhledání objednacího čísla

➤ S možností individuálního provedení (např. vlastního potisku nebo balení)

Zajímá vás, jak se vyrábí servokonfekce?

LAPP vyvinul poloautomatizovanou výrobu servokonfekce. Zásah člověka do výroby je minimální a díky tomu může být vaše servokonfekce u vás už za 3 pracovní dny. Tato na trhu jedinečná technologie umožňuje dodat produkt rychle a v nadstandardní kvalitě.

csm servo vyroba 2 b8e51a3e11
csm servo vyroba 1 eb7b86c5f7
csm servo vyroba 3 bf294bf8d3
csm servo vyroba 4 6907652148