Servokonfekce skladem do 3 dnů

servo skladem

➤ Vybrané typy signálních a napájecích kabelů typu 6FX8002 a 6SL3060 

➤ V délkách 5, 10, 15 a 20 metrů

➤ S expresní dopravou u Vás už za 3 pracovní dny

➤ Se standardní dopravou za 8-10 pracovních dní

 

SIGNÁLNÍ KABELY

Číslo výrobku Articlename Základní jednotka Bázová cena
5480000380 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC10 5m    
5480000390 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC10 10m    
5480000400 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC10 15m    
5480010308 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC10 20m    
5480000405 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC20 5m    
5480000415 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC20 10m    
5480000425 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC20 15m    
5480031330 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC20 20m    
5480010860 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC30 5m    
5480010870 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC30 10m    
5480010880 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC30 15m    
5480010890 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2DC30 20m    
5480000055 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2AH00 5m    
5480000065 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2AH00 10m    
5480000075 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2AH00 15m    
5480008908 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2AH00 20m    
5480000155 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2CA31 5m    
5480000165 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2CA31 10m    
5480000175 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2CA31 15m    
5480009375 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2CA31 20m    
5480000280 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2CH00 5m    
5480000290 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2CH00 10m    
5480000300 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2CH00 15m    
5480009903 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2CH00 20m    
5480000430 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2EQ10 5m    
5480000440 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2EQ10 10m    
5480000450 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2EQ10 15m    
5480034120 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-2EQ10 20m    

NAPÁJECÍ KABELY

Číslo výrobku Articlename Základní jednotka Bázová cena
5480031825 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5CA01 5m    
5480031835 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5CA01 10m    
5480031845 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5CA01 15m    
5480031855 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5CA01 20m    
5480011980 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DA01 5m    
5480031515 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DA01 10m    
5480012000 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DA01 15m    
5480012010 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DA01 20m    
5480037109 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5CA31 5m    
5480037119 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5CA31 10m    
5480037129 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5CA31 15m    
5480037139 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5CA31 20m    
5480020149 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DG01 5m    
5480020159 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DG01 10m    
5480020169 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DG01 15m    
5480020179 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DG01 20m    
5480005830 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DN01 5m    
5480005840 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DN01 10m    
5480005850 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DN01 15m    
5480015478 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DN01 20m    
5480006230 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS01 5m    
5480006240 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS01 10m    
5480006250 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS01 15m    
5480017142 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS01 20m    
5480006330 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS31 5m    
5480006340 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS31 10m    
5480006350 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS31 15m    
5480017950 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS31 20m    
5480006255 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS11 5m    
5480006265 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS11 10m    
5480006275 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS11 15m    
5480017370 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS11 20m    
5480038609 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS41 5m    
5480038619 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS41 10m    
5480038629 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS41 15m    
5480038639 ÖLFLEX CONNECT EL 6FX8002-5DS41 20m    

PŘEPOJOVACÍ KABELY- typ 6SL3060

Číslo výrobku Articlename Základní jednotka Bázová cena
5480036400    
5480036401    
5480036402    
5480036403    
5480036404    
5480036405 ÖLFLEX CONNECT 6SL3060-4AW00 1,2m    
5480036406 ÖLFLEX CONNECT 6SL3060-4AU00 0,6m    
5480036407 ÖLFLEX CONNECT 6SL3060-4AP00 0,41m    
5480036408 ÖLFLEX CONNECT 6SL3060-4AA10 0,95m    
5480036409 ÖLFLEX CONNECT 6SL3060-4AF10 1,45m    
5480036410    
5480036411    
5480036412 ÖLFLEX CONNECT 6SL3060-4AJ20 2,8m