Kabely pro napětí od 10 do 30 kV

teaser-kabely-middle voltage

N2XSY

n2xsy kabel


Kabel PVC s měděnými vodiči

  • Kabel N2XSY, VDE, PVC pro střední napětí dle VDE 0276-620, měděné vodiče, pevná instalace
  • 3 napěťové třídy: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • S měděnými vodiči

Oblasti použití

Jako silový a ovládací kabel pro pevné uložení v následujících oblastech:

  • Ven, do vody, do země nebo do interiéru
  • V kabelových kanálech pro průmysl EVU a rozvodné sítě
  • Do země bez dodatečné, adekvátní podzemní ochrany dle HD 620/VDE 0276-620 část 10-C (bod 4): Minimální hloubka instalace normální 0,6 m, pod vozovkou minimálně 0,8 m

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Proudová zatížitelnost dle HD 620/VDE 0276-620, část 10-C, tabulka 7 (v zemi při +20 °C, teplota okolí země dle HD 620/VDE 0276-620, část 10-C, bod 5) pro pokládku do země a tabulka 8 (ve vzduchu při teplotě vzduchu +30 °C dle HD 620/VDE 0276-620, část 10-C, bod 5) při použití venku, v každém případě se zohledněním eventuálně potřebné korektury/redukce proudové zatížitelnosti dle VDE 0298-4 (viz také katalog, příloha T12) pro instalaci do budov a na budovy.

Odkazy na normy / schválení

  • HD 620/ VDE 0276-620

Konstrukce

  • Vodič z mědi
  • Zkratka "rm": r = kruhový vodič; m = vícežilový vodič
  • Izolace žil ze zesítěného polyetylenu (XLPE)
  • Stínění z měděných drátů s jednou nebo dvěma měděnými spirálami
  • Plášť: PVC, červený

N2XSY2

n2xsy cernyy

Kabel PE s měděnými vodiči

  • Kabel N2XS2Y, VDE, PE pro střední napětí dle VDE 0276-620, měděné vodiče, pevná instalace
  • 3 napěťové třídy: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • S měděnými vodiči

Oblasti použití

Jako silový a ovládací kabel pro pevné uložení v následujících oblastech:

  • Ven, do vody, do země nebo do interiéru
  • V kabelových kanálech pro průmysl EVU a rozvodné sítě
  • Do země bez dodatečné, adekvátní podzemní ochrany dle HD 620/VDE 0276-620 část 10-C (bod 4): Minimální hloubka instalace normální 0,6 m, pod vozovkou minimálně 0,8 m

Vlastnosti výrobku

  • Vhodné pro velké mechanické nároky pro instalaci a provoz díky PE plášti
  • Proudová zatížitelnost dle HD 620/VDE 0276-620, část 10-C, tabulka 7 (v zemi při +20 °C, teplota okolí země dle HD 620/VDE 0276-620, část 10-C, bod 5) pro pokládku do země a tabulka 8 (ve vzduchu při teplotě vzduchu +30 °C dle HD 620/VDE 0276-620, část 10-C, bod 5) při použití venku, v každém případě se zohledněním eventuálně potřebné korektury/redukce proudové zatížitelnosti dle VDE 0298-4 (viz také katalog, příloha T12) pro instalaci do budov a na budovy.

Odkazy na normy / schválení

HD 620/ VDE 0276-620

Konstrukce

  • Vodič z mědi
  • Zkratka "rm": r = kruhový vodič; m = vícežilový vodič
  • Izolace žil ze zesítěného polyetylenu (XLPE)
  • Stínění z měděných drátů s jednou nebo dvěma měděnými spirálami