Konfigurátor pouzder konektorů
Potřebujete připojit kabely do pouzdra konektoru a nevyhovuje Vám standardní velikost otvorů?
Nebo řešíte připojení více kabelů a standardní pouzdro Vám to neumožňuje?
Pokud nenajdete odpovídající typ v Online katalogu nebo ve Vyhledávači konektorů, nabízíme Vám řešení na míru. Počet otvorů pro vstupy kabelů a jejich rozmístění a velikosti si můžete zvolit sami.
Minimální výrobní serie je již od 5 ks!
Tato možnost je nabízena pro pouzdra průmyslových konektorů řady EPIC® H-A a H-B velikostí:
EPIC® H-B: H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32, H-A 48
EPIC® H-A: H-A 3, H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48
V závislosti na typu pouzdra je možné volit velikosti otvorů:
Metrický závit: M16, M20, M25, M32, M40, M50
PG závit: PG11, PG13,5, PG16, PG21, PG29, PG36
Dále je možné zvolit pozici třmenu podélný/příčný tak, aby rozpojení a opětovné zajištění konektorů bylo snadné i v rámci velké hustoty osazení.
Příklad řešení:
Pouzdro velikost EPIC® H-B 32 se čtyřmi vstupy velikostí:
L0 = M20
T0 = M32
T1 = M25
R0 = M25
Na základě Vašich požadavků Vám připravíme technické řešení, výkres a zašleme cenovou nabídku. Další informace k možnostem dodávek konektorových pouzder Vám dají naši produktoví manažeři.
Neváhejte nás kontaktovat - obraťte se buď na naše Zákaznické centrum na čísle +420 573 501 011, nebo přímo na produktového manažera Bohumíra Haleše (tel. +420 573 501 072), který se na průmyslové konektory EPIC® specializuje.