Kabelové žlaby

LAPP nabízí inovativní kabelové vedení a kanalizační produkty pro směrování a skrytí kabeláže v ovládacích panelech. Jsou k dispozici v mnoha konfiguracích, materiálech, velikostech a barvách, aby vyhovovaly libovolné aplikaci. Vyberte si z široké škály příslušenství a nástrojů pro snadnou instalaci.

abb-zlab-perforovany-80x40-pro-elektroinstalaci-v-rozvadeci-05149
%C5%BElab

K dispozici ve standardních, tuhých PVC, nebo bezhalogenových materiálech pro vysokoteplotní nebo bezhalogenové aplikace.

Plastové propojovací kanály s vertikálními drážkami jsou určeny zejména pro ukládání a vedení vodičů v rozváděčích. V nabídce jsou jak kanály z termoplastu neobsahujícím olovo, tak i kanály bezhalogenové. Jsou to první výrobky tohoto typu na trhu, které dostaly osvědčení o shodě s normou EN 50085-2-3. Instalační kanály jsou v současnosti k dispozici v nových verzích, které jsou praktičtější, bezpečnější a jejichž instalace je snadnější.

Nové vlastnosti a funkce:

  • Bezpečně chrání vodiče
  • Vyhovují směrnici RoHS
  • Snadné vylomení lamel
  • Snadné nasazení víka
  • Robustní provedení
  • Silnější a houževnatější
  • Propojovací kanál je nyní ještě pevnější a je schopen pojmout a přidržet vodiče
    v jakékoli instalační poloze.
  • Snadné uzavření víka (je  nutné položit víko přes všechny lamely a lehkým tlakem jej zacvaknout do příslušného místa.)