Perforované kabelové žlaby

LAPP nabízí inovativní plastové perforované kabelové žlaby LUCA SYSTEM s vertikálními drážkami do rozvaděčů pro směrování a skrytí kabeláže. Jsou k dispozici v mnoha konfiguracích, materiálech a velikostech, aby vyhovovaly libovolné aplikaci. Vyberte si z široké škály příslušenství a nástrojů pro snadnou instalaci.

teaser kabelove%C5%BElaby
%C5%BElab

K dispozici ve standardních, tuhých PVC, nebo bezhalogenových materiálech pro vysokoteplotní nebo bezhalogenové aplikace.

Plastové perforované žlaby s vertikálními drážkami jsou určeny zejména pro ukládání a vedení vodičů v rozváděčích. V nabídce jsou jak žlaby z termoplastu neobsahujícím olovo, tak i žlaby bezhalogenové. Jsou to první výrobky tohoto typu na trhu, které dostaly osvědčení o shodě s normou EN 50085-2-3. Instalační žlaby jsou v současnosti k dispozici v nových verzích, které jsou praktičtější, bezpečnější a jejichž instalace je snadnější.

Nové vlastnosti a funkce:

  • Bezpečně chrání vodiče
  • Vyhovují směrnici RoHS
  • Snadné vylomení lamel
  • Snadné nasazení víka
  • Robustní provedení
  • Silnější a houževnatější
  • Propojovací žlab je nyní ještě pevnější a je schopen pojmout a přidržet vodiče v jakékoli instalační poloze
  • Snadné uzavření víka (je nutné položit víko přes všechny lamely a lehkým tlakem jej zacvaknout do příslušného místa)