Výroba strojů a zařízení
Řešení pro kabeláž strojů a zařízení představuje základ produktů skupiny Lapp od jejího počátku. Prakticky neexistuje průmyslová aplikace, pro kterou jsme ještě nevyvinuli řešení.
Pro Vaše stroje a zařízení máme v portfoliu celou řadu připojovacích kabelů s velkými průřezy, mnohažilových ovládacích kabelů, servokabelů vhodných pro příležitostný pohyb, flexibilní aplikace nebo také vysoce dynamické aplikace. Pro bezpečné upevnění kabelu na stroji doporučujeme naše kabelové vývodky. Pro zajištění dostatečné rychlosti komunikace a řízení jsou připraveny sběrnicové kabely a produkty pro ethernet nebo síťovou techniku budov. Máme pro Vás řešení, i když hledáte dodatečnou ochranu kabelů – vyberte si z řady ochranných hadic nebo energetických nosičů.
Nabízíme rychlý a spolehlivý zákaznický servis, technickou podporu i návrh řešení na míru v podobě kabelové konfekce nebo výroby kabelu na základě zadaných požadavků.
Napájecí a ovládací kabely ÖLFLEX®
➤ Kabely pro univerzální i pro specifické použití
➤ Vysoká chemická i mechanická odolnost
➤ Stíněné verze kabelů pro zvýšení EMC
SERVO aplikace
➤ Provedení pro dynamické i statické namáhání
➤ Kompatibilita se systémy pohonů předních světových výrobců
➤ Špičkové servokabely s aprobací pro různé trhy
Kabelové vývodky SKINTOP®
➤ Velký rozsah sevření
➤ Vysoký stupeň ochrany proti vniknutí prachu a vody - až IP69
➤ Kvalita potvrzená četnými mezinárodními aprobacemi