Metalurgie
Jedním z oborů, který klade vysoké nároky na mechanickou, teplotní i chemickou odolnost kabelů je metalurgie. V prostředí vysokých teplot při zpracování kovů je na prvním místě v požadavcích na kabely teplotní a mechanická odolnost.

Teplotně odolné kabely společnosti LAPP KABEL s.r.o. jsou k dispozici v širokém spektru rozsahů od základního rozsahu teplot od +90 °C až po speciální aplikace s rozsahem až 1565 °C. Kabely s izolací ze skelných vláken odolají po dobu několika minut roztavenému kovu anebo skelné tavenině.
Požadavky dané aplikací splňují kabely s izolací ze zesítěného kopolymeru (teploty do 145 °C), silikonové kabely a vodiče (odolnost do 180 °C) nebo kabely s izolací ze skelných vláken (do 400 °C, krátkodobě 1565 °C).
Mnoho aplikací v metalurgickém průmyslu vyžaduje vysokou mechanickou odolnost. Tu zajišťují kabely s kovovým opletem. K dispozici jsou v provedení s teplotní odolností až do 260 °C.
Kompletní přehled teplotně odolných kabelů je k dispozici ke stažení v aktuálním letáku zde.
ÖLFLEX® Připojovací a ovládací kabely, dopravní technika
Navíjení a odvíjení z bubnu
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
ÖLFLEX® CRANE PUR
S nosným prvkem
ÖLFLEX® CRANE
Pro závěsné ovladače
ÖLFLEX® CRANE 2ST
Ploché kabely
ÖLFLEX® CRANE F
ÖLFLEX® CRANE CF
Pro rozšířené teploty okolí
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
ÖLFLEX® HEAT 350 MC
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC
SKINTOP® Kabelové vývodky
Kabelové vývodky z poniklované mosazi
SKINTOP® MS-M
SKINDICHT® speciální těsné kabelové vývodky
SKINDICHT® CN-M